PHK15-3
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 47 [mm] |
A1 | 17 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 17 [mm] |
B2 | 3.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PHK15 |
Peso | 0.025 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download