NJ3-E2-03
Sensore induttivo
Serie NJ
Dati tecnici
Numero condutture x sezione conduture | 3x0,05 [mm²] |
Tipologia | Sensore induttivo |
Dimensioni costruttive | ALLGEMEIN-NJ |
Distanza di commutazione della misurazione Sn | 0.60 [mm] |
Tensione di esercizio mass. | 30 [V DC] |
Tensione di esercizio min. | 10 [V DC] |
Temperatura di esercizio mass. | +70 [°C] |
Temperatura di esercizio min. | -25 [°C] |
Peso | 0.2 [kg] |
Lunghezza del cavo | 2 [m] |
Resistente a cortocircuito | Sì |
Ondulazione residua max. | 20 [%] |
Frequenza di commutazione | 5000 [Hz] |
Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
Materiale della guaina cavi | PUR |
Download
Download dati CAD
Download