CSTE02026
Terminazione
Serie CSTE
Dati tecnici
Tipo di connessione | Tecnologia di penetrazione |
Filettatura di collegamento | M12 |
Modalità di connessione | Presa |
Numero contatti | 5 |
Versione | Diritta |
Tipologia | Terminazione |
Tensione di misurazione | 30 [V] |
Peso | 0.022 [kg] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 4 [A] |
Materiale impugnatura | PUR |
Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
Approvazione UL | Sì |
Download
Foglio dati PDF
Download