CSTE02025

Dati tecnici
Filettatura di collegamentoM8-M12
Modalità di connessionePerno / presa
Numero condutture x sezione conduture5x0,25 [mm²]
Numero contatti5 / 5
VersioneLineare/lineare
TipologiaCavo di collegamento
Tensione di misurazione30 [V]
Raggio di piegatura con installazione fissa min.6xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.10xØ
Propagazione ritardata della fiamma
Peso0.25 [kg]
Lunghezza del cavo0.15 [m]
Cavo Ø5.6 [mm]
Resistente all'olio
Compatibile con le catene portacavi
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C)3 [A]
Materiale guarnizioneFKM
Materiale impugnaturaPUR
Materiale della guaina caviPUR
Materiale accoppiamentoMetallo, CuZn, nichelato