CSTE02009

Dati tecnici
Tipo di connessioneTecnologia di penetrazione
Filettatura di collegamentoM12-M12
Modalità di connessionePerno / presa
Numero condutture x sezione conduture2x0,25+2x0,34 [mm²]
Numero contatti5
VersioneLineare/lineare
TipologiaCavo di collegamento
Tensione di misurazione60 [V]
Raggio di piegatura con installazione fissa min.6xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.10xØ
Propagazione ritardata della fiamma
Peso0.15 [kg]
Lunghezza del cavo2 [m]
Cavo Ø7.0 [mm]
Resistente all'olio
Senza manutenzione (max.)3  mil. di cicli
Compatibile con le catene portacavi
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C)4 [A]
Materiale guarnizioneFKM
Materiale impugnaturaPUR
Materiale della guaina caviPUR
Materiale accoppiamentoMetallo, CuZn, nichelato
Approvazione UL