CPNEU02497

Raccordo per aria compressa
Serie

  • Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
  • Angolare e ruotabile
  • Connessione a vite in acciaio inox 1.4404
Dati tecnici
Filettatura di collegamentoM5
Tubo di collegamento Ø esterno4 [mm]
TipologiaRaccordo per aria compressa
Peso0.011 [kg]
Quota D110.5 [mm]
Quota i3.5 [mm]
Quota L116.5 [mm]
Quota L216.6 [mm]
Quota L311 [mm]
S8 [mm]