ADS316N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
pressore
Serie ADS
Dati tecnici
Tipologia | pressore |
Peso | 0.49 [kg] |
Dimensioni costruttive | GD300-ADS |
Forza totale della molla mass. | 170.0 [N] |
Forza totale della molla min. | 85.0 [N] |
Corsa | 8 [mm] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Adatto per versione con pinza | N / S |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fads300%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DADS316N%2DS%7D&encoding=%25 |