ADS308N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
pressore
Serie ADS
Dati tecnici
Tipologia | pressore |
Peso | 0.11 [kg] |
Dimensioni costruttive | GD300-ADS |
Forza totale della molla mass. | 49.0 [N] |
Forza totale della molla min. | 30.0 [N] |
Corsa | 5 [mm] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Adatto per versione con pinza | N / S |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |