ADS308C-O
pressore
Serie ADS
Dati tecnici
Tipologia | pressore |
Peso | 0.12 [kg] |
Dimensioni costruttive | GD300-ADS |
Forza totale della molla mass. | 49.0 [N] |
Forza totale della molla min. | 30.0 [N] |
Corsa | 5 [mm] |
Adatto per versione con pinza | C / O |