ADS1704C-O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
pressore
Serie ADS
Dati tecnici
Tipologia | pressore |
Dimensioni costruttive | GD1700-ADS |
Forza totale della molla mass. | 66.0 [N] |
Forza totale della molla min. | 35.0 [N] |
Corsa | 3 [mm] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Adatto per versione con pinza | C / O |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Download
Elenco pezzi di ricambio
Download