FUNZIONE DI CAMBIO RAPIDO
MANUALE E AUTOMATIZZATA
Cambio comodo e rapido
La sostituzione di un componente è praticabile in modo semplice e veloce grazie al modulo di cambio rapido compatto in due modi. Quindi, oltre a un cambio automatizzato in un deposito ovvero la cosiddetta stazione della pinza, è possibile anche una sostituzione manuale in pochi secondi. Grazie al sistema a scatto ergonomico (integrato nell'end-effector da sostituire) è possibile effettuare un cambio automatico a una sola mano e viene contemporaneamente impedita la caduta del modulo di cambio.
![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_ZIM_BIL_PRO_CHANGE-AUTOMATIC__SALL__AQU__V1_15805d779d.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_ZIM_BIL_PRO_CHANGE-MANUAL__SALL__AQU__V1_51ef28b1e5.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/2/e/csm_ZIM_BIL_PRO_HOT-PLUG__SALL__AQU__V1_8f0c001b1a.jpg)
Il sistema di cambio rabido è abilitato per Hot-Plug e può essere commutato durante il funzionamento sotto tensione. L'elevata qualità della lavorazione e i materiali utilizzati (elementi di serraggio resistenti) garantiscono quindi una lunga durata utile (> 100.000 cicli).
![](/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ZIM_BIL_PRO_VERDREHSICHERUNG__SALL__AQU__V1_cde4cec5b9.jpg)
Un sistema antitorsione garantisce una posizione definita in modo univoco dell'end-effector nel deposito. Inoltre, anche durante il cambio manuale, viene assicurato che l'end-effector stesso sia collegato con lo stesso orientamento del robot.
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_ZIM_BIL_PRO_ORIENTIERUNG-ENDEFFEKTOR__SALL__AQU__V1_327c5b5e49.jpg)
In modalità allestimento, i pin e le marcature ottiche nel deposito permettono un posizionamento semplice e univoco dell'end-effector. In funzionamento continuo, il pin scompare nel deposito e permette quindi un maggior grado di libertà durante il processo di cambio. Il deposito può in tal caso essere fissato in tre modi diversi.
![](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_ZIM_BIL_PRO_ABLAGESTATION-SENSOR__SALL__AQU__V1_fdb783eec8.jpg)
Il deposito dispone di un sensore opzionale. Insieme al segnale connect standard, viene garantito un sistema sicuro al 100%. A integrazione di ciò, è disponibile una spia a LED sulla parte fissa.