Visualizzazione per componenti

Con visualZ, Zimmer Group offre per sistemi e impianti una speciale interfaccia utente HMI, comoda e accessibile, al fine di semplificare l'installazione dei componenti nel controllo del robot o nel comando di impianti. 

Con la sua interfaccia comandabile in modo rapido e intuitivo, l’HMI offre agli utenti la massima flessibilità nelle fasi di creazione, salvataggio e ripristino dei parametri degli apparecchi e li supporta anche nella diagnostica e nella manutenzione preventiva. L'HMI offre all'utente sicurezza (tasso di errore dello 0% durante il comando) e la massima variabilità possibile nella creazione e gestione dei profili applicativi.

I vantaggi per voi

  • Interazione semplice e rapida nel campo di applicazione
  • Rappresentazione di parametri di processo rilevanti per l'applicazione
  • Aumento dell'efficienza
  • Riduzione al minimo degli errori di immissione

Interfacce utente con chiara strutturazione e rappresentazione grafica delle singole aree funzionali dell’impianto. L'accesso diretto al protocollo Event e alla gestione degli ordini non solo migliora la comodità e l'efficienza, ma riduce anche gli errori operativi e aumenta la sicurezza sul lavoro.

Tutti i gruppi e le stazioni installati negli impianti possono essere parametrizzati e gestiti tramite l'HMI. Diversi ruoli utente consentono anche un accesso per assistenza all’impianto.


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione