UNITÀ ELETTROPNEUMATICA
Serie AEPN
FLESSIBILE
I nostri componenti trovano applicazione nei posti più remoti consentendo di rispondere ai requisiti più diversi. Soprattutto in impianti e dispositivi senza alimentazione pneumatica tipici della tecnica medicale o dei sistemi di trasporto senza conducente.
I nostri elementi di bloccaggio e frenatura, in particolare, raggiungono enormi forze di tenuta con un basso consumo di aria e nella variante -NC in caso di caduta di pressione si bloccano, analogamente alle nostre pinze o ai nostri sistemi di bloccaggio a punto zero. In caso di blackout, il sistema viene sfiatato in un batter d’occhio grazie alla nostra collaudata valvola di scarico rapido integrata. In questo modo, grazie alla nostra unità elettropneumatica è possibile usare elementi economici in impianti senza grandi gruppi pneumatici.
- Flessibile
- Leggero e compatto
- Rilevamento integrato e ampliabile
- Controllabile
- Configurazione inclusa
- Economico
![](/fileadmin/daten/Neuheiten_2021/2022/UPLIFT-MINIATUR.png)
RILEVAMENTO INTEGRATO E POSSIBILE UPGRADE
L'unità è ottimizzata in modo specifico per i nostri componenti con consumo d’aria ridotto e consente un uso ottimizzato a risparmio energetico grazie all’impostazione dinamica della pressione. Così è possibile scegliere una pressione pneumatica compresa tra 4 e 6 bar che, grazie a un rilevamento integrato, viene regolata e mantenuta in modo affidabile. Un'ulteriore riduzione del tempo di processo può essere ottenuta aggiungendo un moltiplicatore di pressione.
LEGGERO E COMPATTO
Contemporaneamente, l'unità leggera e compatta consente un posizionamento vicino alle utenze e quindi tempi di apertura e chiusura rapidissimi. Grazie al facile azionamento e alla tecnica a 24 V, il nostro prodotto è predestinato per unità mobili con alimentazione a batteria, come sistemi di trasporto senza conducente. Inoltre, grazie alle due valvole azionabili in modo indipendente l’una dall’altra, è possibile realizzare diverse sequenze di processo.
CONFIGURAZIONE INCLUSA
Integrando l'unità elettropneumatica con i nostri componenti, saremo lieti di offrirvi una configurazione dei tempi di commutazione. Per gli elementi di frenatura vi offriamo inoltre il calcolo della corsa di frenata considerando i dati applicativi.
Tipici campi di applicazione:
- Azionamento di componenti pneumatici su sistemi di trasporto a guida automatizzata (in inglese: AGV)
- Bloccaggio di un tavolo medico
- Uso in isole di montaggio indipendenti (ad esempio nell’industria automobilistica)
- In generale: in impianti non industriali senza unità pneumatica e per i quali componenti esclusivamente elettrici sono troppo costosi
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_Pharma_mke_2_fd699c69a7.png)