Sistema di bloccaggio a punto zero SPN
Serie Standard
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_ZIM_BIL_SER_SPN__SALL__AIN__V3_19e90d27f0.png)
"L'economio"
- Concentrazione sulle funzioni basilari
- Serraggio tramite segmenti di serraggio
- Collegamento PLUS
- Senza ruggine - acciaio inossidabile temprato
- Due protezioni integrate antitorsione
- A scelta con chiusura automatica
Dimensione installazione: 062 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta mass. | Pressione di esercizio | Forza di trazione | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6SD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4SD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
Dimensione installazione: 112 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta mass. | Pressione di esercizio | Forza di trazione | |
SPN112E6SD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4SD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
Dimensione installazione: 138 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta mass. | Pressione di esercizio | Forza di trazione | |
SPN138E6SD-B | M12/M16 | 18.0 [kN] | ||
SPN138E4SD-B | M12/M16 | 12.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-STANDARD__SALL__AIN__V2_3333354859.png)
- Carcassa
- Perni di bloccaggio
- Coperchio
- Pistone di serraggio
- Segmenti di serraggio
- Gruppo molle
- Supporto del momento torcente/antitorsione
Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019
![](/fileadmin/daten/ueber-uns/Awards/Award_SPN.jpg)