Piastra di fissaggio
Serie

  • Struttura compatta con altezza d'ingombro ottimizzata
  • Gruppo strutturale di sistema ad alta precisione
  • Distribuzione / alimentazione aria integrate
  • Collegamento PLUS integrato
  • A richiesta disponibile con sistema di bloccaggio a punto zero Advanced
  • Possibilità di fissaggio variabili
Dimensione installazione: 062
N° ordineTipo di azionamentoForza di tenuta mass.Pressione di esercizio
SPN062P2E6SD-BPneumatico2xM86 ... 7 [bar]
SPN062P2E4SD-BPneumatico2xM84 ... 7 [bar]
SPN062P4E6SD-BPneumatico4xM86 ... 7 [bar]
SPN062P4E4SD-BPneumatico4xM84 ... 7 [bar]
SPN062P6E6SD-BPneumatico6xM86 ... 7 [bar]
SPN062P6E4SD-BPneumatico6xM84 ... 7 [bar]
Dimensione installazione: 112
N° ordineTipo di azionamentoForza di tenuta mass.Pressione di esercizio
SPN112P2E6SD-BPneumatico2xM10/M126 ... 7 [bar]
SPN112P2E4SD-BPneumatico2xM10/M124 ... 7 [bar]
SPN112P4E6SD-BPneumatico4xM10/M126 ... 7 [bar]
SPN112P4E4SD-BPneumatico4xM10/M124 ... 7 [bar]
SPN112P6E6SD-BPneumatico6xM10/M126 ... 7 [bar]
SPN112P6E4SD-BPneumatico6xM10/M124 ... 7 [bar]
Dimensione installazione: 138
N° ordineTipo di azionamentoForza di tenuta mass.Pressione di esercizio
SPN138P2E6SD-BPneumatico2xM12/M166 ... 7 [bar]
SPN138P2E4SD-BPneumatico2xM12/M164 ... 7 [bar]
SPN138P4E6SD-BPneumatico4xM12/M166 ... 7 [bar]
SPN138P4E4SD-BPneumatico4xM12/M164 ... 7 [bar]
SPN138P6E6SD-BPneumatico6xM12/M166 ... 7 [bar]
SPN138P6E4SD-BPneumatico6xM12/M164 ... 7 [bar]