SPN138E4AD-B
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_ZIM_BIL_BAU_SPN138-B__SALL__AIN__V2_9633b55c26.png)
Sistema di bloccaggio a punto zero SPN
Serie Advanced
"Il superiore"
- Serraggio tramite segmenti di serraggio
- Collegamento PLUS
- Senza ruggine - acciaio inossidabile temprato
- Due protezioni integrate antitorsione
- Controllo appoggio integrato
- Rilevamento della posizione del pistone pneumatico
- Funzione di soffiaggio integrata
- Due possibilità di collegamento
- A scelta con chiusura automatica
Equipaggiamento/Opzioni
- Supporti di coppia
- Acciaio inossidabile
- Accoppiamento geometrico
- Temprato
- Perni compatibili con sistema di riferimento
- Bassa altezza d'ingombro
- Collegamento PLUS
- Pneumatici
- Ripetibilità
- Collegamento senza tubi flessibili
- Chiusura automatica
- Rilevamento della posizione del pistone / Controllo appoggio
Dati tecnici
Forza di tenuta mass. | M12/M16 |
Forza di trazione | 12.0 [kN] |
Forza di trazione con collegamento PLUS | 24.0 [kN] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
Antitorsione | Sì |
Collegamento PLUS | Sì |
Funzione di soffiaggio | Sì |
Controllo appoggio | Sì |
Sigillatura appoggio | Sì |
Ripetibilità | 0.005 [mm] |
Materiale | Acciaio inossidabile temprato |
Peso | 3.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-ADVANCED__SALL__AIN__V2_964a78e9bf.png)
- Carcassa
- Perni di bloccaggio
- Coperchio
- Pistone di serraggio
- Segmenti di serraggio
- Gruppo molle
- Supporto del momento torcente/antitorsione