Cambiapallet
Serie SPP
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_ZIM_BIL_SER_SPP__SALL__AIN__V2_acbcd4979e.png)
- Massima forza di trazione e di tenuta
- Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
- Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
- Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla
Caratteristiche della serie
- Supporti di coppia
- Accoppiamento geometrico
- Perni compatibili con sistema di riferimento
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Bassa altezza d'ingombro
- Collegamento PLUS
- Pneumatici
Dimensione installazione: 138 | ||||
N° ordine | Azionamento | Forza di trazione | Forza di trazione con collegamento PLUS | |
---|---|---|---|---|
SPP138-B | pneumatica | 10.0 [kN] | 22.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ZIM_SCH_FUN_SPP__SALL__AIN__V1_d7dd188926.png)
- Cambiapallet
Montaggio lato robot - Accoppiamento dei pallet
Per il montaggio sul lato pallet/pezzo - Accumulatore a molla
accumulatore di energia in caso di caduta di pressione - Supporto del momento torcente/antitorsione
Istantanea alta - Serraggio
Bloccaggio positivo attraverso i segmenti di serraggio - Perni di bloccaggio
Trasmissione di potenza tra l'accoppiamento dei pallet e il cambiapallet - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Rilevamento della posizione del pistone
Tramite sensori di campo magnetico, su entrambi i lati