HF125-002-001
Mandrino motorizzato
Serie HF125-002
- Potenza nominale S1: 9 kW
- Coppia nominale S1: 7,3 Nm
- Numero di giri mass.: 24.000 Nm
- Raffreddamento ad acqua
- IO-Link ready
- Concepito come supporto gruppi
- Adatto tra l’altro per l’impiego in una testa angolare
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
Equipaggiamento
- Controllo numero di giri
- Pulizia cono dell'interfaccia utensile
- Guarnizione a labirinto
- Aria di tenuta
- Collegamenti controllabili
- Monitoraggio ancoraggio utensili
- Cambio utensile automatico
Opzioni
- Interfaccia per gruppi
- A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
- Sensore di accelerazione
- Unità intercambiabile robot
Equipaggiamento/Opzioni
- IO-Link
Dati tecnici
Potenza nominale S1 | 9.0 [kW] |
Potenza nominale S1 | 7.3 [Nm] |
Numero di giri massimo | 24000 |
Numero di giri nominale | 11.750 |
Corrente nominale S1 | 20.0 [A] |
Interfaccia utensile | HSK-F63 |
Tecnologia motore | asincrona |
Numero poli | 4 |
Unità di sblocco | Pneumatici |
Raffreddamento | Acqua |
Peso | 13 [kg] |