UBPS6515BS1L-LP
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
Nanjing-GongyisGGB65AAmostra variante
Nanjing-GongyisGGB65AALmostra variante
Nanjing-GongyisGGB65ABmostra variante
Nanjing-GongyisGGB65ABLmostra variante
Nanjing-GongyisGGB65BAmostra variante
Nanjing-GongyisGGB65BALmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione5850 [N]
Peso13 [kg]