UBPS6510BS1LA-LP

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLRX(MX)65LRXmostra variante
IKOLRX(MX)65LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)65LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)65LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)65LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)65LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)65MXmostra variante
IKOLRX(MX)65MXCmostra variante
IKOLRX(MX)65MXDmostra variante
IKOLRX(MX)65MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)65MXDGmostra variante
IKOLRX(MX)65MXDLmostra variante
IKOLRX(MX)65MXGmostra variante
IKOLRX(MX)65MXLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio217
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione5850 [N]
Peso14 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione