UBPS6504BS1L
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 7700 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 197 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 9200 [N] |
Peso | 14 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione