UBPS6503AS1LA
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | mostra variante |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | mostra variante |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | mostra variante |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | mostra variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | mostra variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | mostra variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | mostra variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 7700 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 227 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 9200 [N] |
Peso | 15 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione