UBPS6501PS1L-LP
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
THKSVR65SVR..Cmostra variante
THKSVR65SVR..LCmostra variante
THKSVR65SVR..LRmostra variante
THKSVR65SVR..Rmostra variante
THKSVS65SVS..Cmostra variante
THKSVS65SVS..LCmostra variante
THKSVS65SVS..LRmostra variante
THKSVS65SVS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione5850 [N]
Peso11 [kg]