UBPS6501ES1L-LP
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
THKSRG65SRG..Cmostra variante
THKSRG65SRG..LCmostra variante
THKSRG65SRG..LVmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione5850 [N]
Peso13 [kg]