UBPS6501CS1L
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
THKSHS65SHS..Cmostra variante
THKSHS65SHS..LCmostra variante
THKSHS65SHS..LVmostra variante
THKSHS65SHS..Vmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta7700 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione9200 [N]
Peso13 [kg]