UBPS5514ES1L
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
PMIMSR55MSR..Emostra variante
PMIMSR55MSR..LEmostra variante
PMIMSR55MSR..LSmostra variante
PMIMSR55MSR..Smostra variante
PMISMR55SMR..Emostra variante
PMISMR55SMR..LEmostra variante
PMISMR55SMR..LSmostra variante
PMISMR55SMR..Smostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta7700 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione9200 [N]
Peso8.7 [kg]