UBPS5510AS1LA

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLWH(MH)55LWH..Bmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHGmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHT..Bmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHTGmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHD..Bmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHDGmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHYmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio216
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Peso8.7 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione