UBPS5505AS1L-LP
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
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1622 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1623 (SLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1653 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1621 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1624 (SLH)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione5850 [N]
Peso8.7 [kg]