UBPS5504FS1L-LP
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
NSKRA(R1A)55RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..BNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione5850 [N]
Peso8.2 [kg]