UBPS5504BS1LA-LP

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NSKNH(N1H)55NAH..ALmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..BLmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..EMmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..GMmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..ANmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..BNmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...ELZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...EMZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...FLZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...GLZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...GMZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...HLZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...ANZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...BNZmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta4000 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio221
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione4800 [N]
Peso8.8 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione