UBPS5504BS1L

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NSKNH(N1H)55NAH..ALmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..BLmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..EMmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..GMmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..ANmostra variante
NSKNH(N1H)55NAH..BNmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...ELZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...EMZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...FLZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...GLZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...GMZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...HLZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...ANZmostra variante
NSKLH(L1H)55LAA...BNZmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Peso8.7 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione