UBPS5503AS1L
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
SchneebergerMR55MRW..Amostra variante
SchneebergerMR55MRW..Bmostra variante
SchneebergerMR55MRW..Cmostra variante
SchneebergerMR55MRW..Dmostra variante
Thomson52255512..Amostra variante
Thomson52255512..Bmostra variante
Thomson52255512..Cmostra variante
Thomson52255512..Dmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta7700 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione9200 [N]
Peso8.8 [kg]