UBPS5502BS1LA-LP
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
INATKVD(KUVE)55KWVE..-Bmostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Lmostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Smostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-SLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio221
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione5850 [N]
Peso8.5 [kg]