UBPS5501RS1LA
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
THKHRX55HRX..Cmostra variante
THKHRX55HRX..LCmostra variante
THKHRX55HRX..Vmostra variante
THKHRX55HRX..LVmostra variante
THKHRX55HRX..LRmostra variante
THKHRX55HRX..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio217
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Peso8.7 [kg]