UBPS5501PS1LA

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKSVR55SVR..Cmostra variante
THKSVR55SVR..LCmostra variante
THKSVR55SVR..LRmostra variante
THKSVR55SVR..Rmostra variante
THKSVR55SVR..LRHmostra variante
THKSVR55SVR..RHmostra variante
THKSVR55SVR..CHmostra variante
THKSVR55SVR..LCHmostra variante
THKSVS55SVS..Cmostra variante
THKSVS55SVS..LCmostra variante
THKSVS55SVS..LRmostra variante
THKSVS55SVS..Rmostra variante
THKSVS55SVS..LRHmostra variante
THKSVS55SVS..RHmostra variante
THKSVS55SVS..CHmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio226
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Peso8.7 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione