UBPS5501IS1L
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
THKSNR55SNR..Cmostra variante
THKSNR55SNR..LCmostra variante
THKSNR55SNR..LRmostra variante
THKSNR55SNR..Rmostra variante
THKSNS55SNS..Cmostra variante
THKSNS55SNS..LCmostra variante
THKSNS55SNS..LRmostra variante
THKSNS55SNS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio197
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Peso7 [kg]