UBPS5501ES1LA-LP
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
THKSRG55SRG..Cmostra variante
THKSRG55SRG..LCmostra variante
THKSRG55SRG..LRmostra variante
THKSRG55SRG..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio215
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione5850 [N]
Peso9.4 [kg]