UBPS4514ES1LA
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
PMIMSR45MSR..Emostra variante
PMIMSR45MSR..LEmostra variante
PMIMSR45MSR..LSmostra variante
PMIMSR45MSR..Smostra variante
PMISMR45SMR..Emostra variante
PMISMR45SMR..LEmostra variante
PMISMR45SMR..LSmostra variante
PMISMR45SMR..Smostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio212
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Peso6.6 [kg]