UBPS4514AS1A

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LAmostra variante
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LUmostra variante
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..Umostra variante
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LRmostra variante
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..Rmostra variante
RodriguezBR45BRH..Amostra variante
RodriguezBR45BRH..ALmostra variante
RodriguezBR45BRS..Bmostra variante
RodriguezBR45BRH..Bmostra variante
RodriguezBR45BRH..BLmostra variante
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..SUmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRS..AOmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRS..LAmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRS..UOmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRD..AOmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRD..LAmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRD..UOmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRS..LRmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRS..ROmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRD..LRmostra variante
ABBABRR(BRS)45BRD..ROmostra variante
Rollon45MRSmostra variante
Rollon45MRS..Lmostra variante
Rollon45MRS..Wmostra variante
Rollon45MRT..LWmostra variante
Rollon45MRS..LWmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta3100 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio129
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione3800 [N]
Peso3.6 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione