UBPS4512IS1LA-LP
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
HIWINCG45CGW..CCmostra variante
HIWINCG45CGW..HCmostra variante
HIWINCG45CGH..CAmostra variante
HIWINCG45CGH..HAmostra variante
HIWINCG45CGL..CAmostra variante
HIWINCG45CGL..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta4000 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio215
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione4800 [N]
Peso6.8 [kg]