UBPS4510AS1A
Elemento di serraggio
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3100 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 133 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3800 [N] |
Peso | 3.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione