UBPS4505BS1LA
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
Bosch RexrothR18… (rullo)45R1822 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)45R1851 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)45R1853 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)45R1821 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)45R1824 (SLH)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio216
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Peso6.6 [kg]