UBPS4504FS1LA-LP
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
NSKRA(R1A)45RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..BNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta4000 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio216
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione4800 [N]
Peso6.5 [kg]