UBPS4504BS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2350 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 127 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3150 [N] |
Peso | 3.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione