UBPS4501SS1LA
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
THKHDR45HDR..Cmostra variante
THKHDR45HDR..LCmostra variante
THKHDR45HDR..LRmostra variante
THKHDR45HDR..LVmostra variante
THKHDR45HDR..Rmostra variante
THKHDR45HDR..Vmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio215
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione7600 [N]
Peso6.4 [kg]