UBPS4501CS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
THK | SHS | 45 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3100 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 125 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3800 [N] |
Peso | 3.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione