UBPS3514KS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2500 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3300 [N] |
Peso | 2.2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione