UBPS3514GS1
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
PMIMSA35MSA..Amostra variante
PMIMSA35MSA..Emostra variante
PMIMSA35MSA..LAmostra variante
PMIMSA35MSA..LEmostra variante
PMIMSA35MSA..LSmostra variante
PMIMSA35MSA..Smostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2500 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione3300 [N]
Peso2.2 [kg]