UBPS3514ES1A
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
PMIMSR35MSR..Emostra variante
PMIMSR35MSR..LEmostra variante
PMIMSR35MSR..LSmostra variante
PMIMSR35MSR..Smostra variante
PMISMR35SMR..Emostra variante
PMISMR35SMR..LEmostra variante
PMISMR35SMR..LSmostra variante
PMISMR35SMR..Smostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2800 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio126
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione3800 [N]
Peso2.4 [kg]