UBPS3512FS1-LP
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
HIWINRG(QR)35RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)35RGW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)35RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)35RGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)35QRW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)35QRW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)35QRH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)35QRH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2000 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2500 [N]
Peso2.2 [kg]